Klämstopp
justerbar
aluminium
eloxerad natur
- Positionering för arbetsstycken
- Användningsområden: montage, transportteknik, fixturbygge
- Fjädringen förhindrar lutning
162,39 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Klämstopp
Utförande 1
justerbar
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
automatstål
Färg grundkropp
eloxerad natur
Färg komponent
blått passiverat
D1=Gänga
M06
D=Ytterdiameter
40
H1=Höjd
40
D2
32
H
60
Infästningsalternativ
yttergänga
L
7
Mat. stöd-kontaktyta
aluminium
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Stöd-kontaktyta
rund
Beskrivning
Material
Grundkropp aluminium.
Metallkomponenterstål.
Plastkomponenter PA6.
Metallkomponenterstål.
Plastkomponenter PA6.
Utförande
Grundkropp natur anodiserad.
Metallkomponenter blå kromaterade.
Metallkomponenter blå kromaterade.
Anmärkning
Justerbara anslag för profilsystem Typ B, Typ I och T-spår enligt DIN 650. Låsning sker genom vridning av stjärnvred. Fjäderbelastad gängbult möjliggör vid upplåsning av anslaget en lätt justering utan att sätta fast spårmuttern.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.