Fjädrande Tryckstycke
slät yta
rostfritt stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Enkel montering
- Temperaturbeständiga upp till +50 °C
Försäljningsenhet
22,12 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
slät yta
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
D=Ytterdiameter
4
F1=Fjäderkraft början ca N
3
F2=Fjäderkraft slut ca N
8,2
F=Fjäderkraft
standard
H=Slag
2,7
L=Längd
10,7
D1
2,8
D2
4,6
L1
0,9
L2
1,8
L3
5,6
Beskrivning
Material
Hylsa och fjäder i rostfritt stål.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Utförande
Bult POM vit temperaturbeständig +50 °C.
Anmärkning
Smidig design för inpressning.
Toleransen DH7 rekommenderas för monteringshålet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.