Fjädrande Tryckstycke
slät yta
plast
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Enkel montering
- Idealiska för säker montering ovanför huvudhöjd
Försäljningsenhet
7,57 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
slät yta
Material grundkropp
plast
Material komponent
rostfritt stål
D=Ytterdiameter
4
F1=Fjäderkraft början ca N
3
F2=Fjäderkraft slut ca N
6,5
F=Fjäderkraft
standard
H=Slag
0,8
L=Längd
5
D1
3
D2
4,6
L1
1
Beskrivning
Material
Hylsa i termoplast.
Fjäder i rostfritt stål.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Fjäder i rostfritt stål.
Kula i rostfritt stål eller POM.
Utförande
Hylsa svart. Kula härdad, blank.
Anmärkning
Självklämningen av det fjädrande tryckstycket möjliggör en enkel montering samt en säker montering över huvudet.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.