text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
med huvud
Material grundkropp
automatstål
Material komponent
bult i stål
D=Ytterdiameter
6
F1=Fjäderkraft början ca N
10
F2=Fjäderkraft slut ca N
22
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
tryckstift
H=Slag
3,5
L=Längd
20
D1
2,95
D3
8
Förpackningsenhet
1
L2
3,2
L3
6
Medbringarprofil
med huvud

Beskrivning

Material
Automatstål.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Detta tryckstycke används oftast som avtrycksstift och som fjädrande anslag i verktygsbygge.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också