Fjädrande Tryckstycke
långt utförande
stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning
- Tryckstift härdat
- Enkel montering
Försäljningsenhet
155,77 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
långt utförande
Material grundkropp
stål
Material komponent
bult i stål
D=Gänga
M08
F1=Fjäderkraft början ca N
8
F2=Fjäderkraft slut ca N
20
F=Fjäderkraft
standard
H=Slag
6
L=Längd
30
D1
3,5
D2
6,2
L1
10
N
1,2
S
2,5
T1
1,4
Beskrivning
Material
Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Detta tryckstycke används oftast som avtrycksstift och som fjädrande anslag i verktygsbygge.
Ritningsinformation
1) Gängstift limmat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.