Fjädrande Tryckstycke
med statussensor
stål
- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Tryckstift härdat
- Inklusive induktiv närhetsbrytare
Försäljningsenhet
592,49 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädrande Tryckstycke
Utförande 1
med statussensor
Utförande 2
öppnare
Material grundkropp
stål
Material komponent
bult i stål
D=Gänga
M06
F1=Fjäderkraft början ca N
7
F2=Fjäderkraft slut ca N
20
F=Fjäderkraft
standard
Form=Form tryckstycke
tryckstift
H=Kopplingskontakt från slag
1,2 - 1,6
H=Slag
2
L1=Längd
3
L=Längd
27
D1
2,7
Förpackningsenhet
1
Medbringarprofil
närhetsbrytare
PL FEATUREgrip
TRUE
Beskrivning
Material
Hylsa, tryckstift och fjäder i stål.
Induktiv närhetsbrytare.
Induktiv närhetsbrytare.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Via den inbyggda ändlägesbrytaren kan en elektrisk styrsignal utlösas.
Spänning: U = 10–30 V DC
Ström: I max. = 200 mA
Temperaturområde: -25 °C–+70 °C
Skyddsklass: IP 67
Spänning: U = 10–30 V DC
Ström: I max. = 200 mA
Temperaturområde: -25 °C–+70 °C
Skyddsklass: IP 67
Säkerhet
Fjädrande tryckstycken med status sensor bör inte användas för personskydd.
Ritningsinformation
3) Kabel Ø 3,5 mm; längd ca 2 m
4) LED-indikering
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Användningsexempel för positionsavläsning:
Pos. 1: skjutdel ihakad
Pos. 2: skjutdel ej ihakad
4) LED-indikering
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Användningsexempel för positionsavläsning:
Pos. 1: skjutdel ihakad
Pos. 2: skjutdel ej ihakad
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.