Arbetsstycksstöd
stål
- Stöd vid fräsning, borrning, hyvling och slipning
- Förhindrar vibrationer och nedböjning
- Stödelement som inte griper under arbetsstycket
2 077,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Arbetsstycksstöd
Material grundkropp
stål
H=Höjd
30
L=Längd
85
M=Bredd
19,5
B
8,5
D1
M08
D2
13
H1
10
K
65
L1
75
L2
35
L3
13
M1
3
M2
11,5
f (n)
500
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat, brunerat och slipat.
Anmärkning
Arbetsstycksstöd används för att förhindra att långa arbetsstycken vibrerar och böjs vid fräsning,borrning, hyvling och slipning. Arbetsstycksstöden kan placeras snabbt och exakt utan att man behöver komma åt under arbetsstycket. Stödbulten läggs an mot arbetsstycket med lätt fjäderkraft. Den kan spännas i valfritt läge. I stödbultens innergänga kan valfritt gängstift skruvas i för att anpassa stödhöjden.
Arbetsstycksstöden 02380-075, 02380-150 och 02380-170 har endast 1 spår.
Arbetsstycksstöden 02380-075, 02380-150 och 02380-170 har endast 1 spår.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.