Anslag
justerbar
rostfritt stål
- Kapslingsklass: IP 67
- Temperaturområde: -25° C - +70°C
- Tillstånd: CE, c-UL-usL-us
1 129,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Anslag
Storlek
1
Utförande 1
justerbar
Utförande 2
med ändlägesavläsning
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Gänga
M08
H=Höjd
35,2
B
25
D1
3
H1
2
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
rostfritt stål
PL FEATUREgrip
TRUE
SW
13
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
sexkant
Beskrivning
Material
Skruv och kolv i rostfritt stål 1.4301.
Styrhylsa i rostfritt stål 1.4112.
Sensorhus i rostfritt stål.
Anmärkning
Det säkrade avkänningsområdet nås när kolven manövreras i linje med styrhylsans anslagsyta. Sensorn levereras omonterad.
Monteringsrekommendation: limma med t.ex. Loctite 638.
OBS: skruva i sensorn ända in!
Monteringsrekommendation: limma med t.ex. Loctite 638.
OBS: skruva i sensorn ända in!
Säkerhet
De justerbara anslagen bör inte användas för personskydd.
Ritningsinformation
5) LED-indikering
BN = brun
BK = svart
BU = blå
BN = brun
BK = svart
BU = blå
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.