Stödbult
justerbar
seghärdat stål
härdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, verktygsbygge
- För stöttning av arbetsstycken och fixturer
- Ythärdat
66,30 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Utförande 1
justerbar
Utförande 2
med låsmutter
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
härdat och brunerat
D1=Ytterdiameter
5
D=Gänga
M05
H=Höjd
50
E
11,5
F ca N
1000
H1
32
H2
40
H3 max.
42,5
H3 min.
20,5
H4
5
Infästningsalternativ
yttergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
R
7
SW
10
Stöd-kontaktyta
rund
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Seghärdat stål 1.1181.
Utförande
Induktionshärdat och brunerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.