Stödbult
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, verktygsbygge
- För stöttning av arbetsstycken och fixturer
- Enkel montering
127,76 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Form
A
Material grundkropp
seghärdat stål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
D1=Ytterdiameter
6
D=Gänga
M06
H=Höjd
12,5
SW=Nyckelvidd
11
E
3
Infästningsalternativ
innergänga
Mat. stöd-kontaktyta
stål
P
4
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Anmärkning
Stödbultarna används för att stötta obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
I D-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka stöd med yttergänga.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
I D-gängan kan gängstift eller stiftskruvar skruvas i och limmas. Det är ett enkelt sätt att tillverka stöd med yttergänga.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.