Stödbult
verktygsstål
härdat och slipat
- Passmått för exakt positionering
- Passar som fötter för fixturer
- Härdat och slipat
- Anliggningsytor utan centrering
40,25 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödbult
Material grundkropp
verktygsstål
Grundkroppens yta
härdat och slipat
D1=Ytterdiameter
6
D2=Bultdiameter
4
H=Höjd
2,5
H1
6,5
Infästningsalternativ
passdiameter
L3
0,7
L4
1,2
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
Stödform
rund
Beskrivning
Material
Verktygsstål.
Utförande
Härdat och slipat.
Kontaktyta utan centrering.
Kontaktyta utan centrering.
Anmärkning
Om flera stödbultar används kan stödhöjden efterslipas. Stödbultarna kan även användas som fötter på fixturer.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.