Pendelstöd
med o-ring
seghärdat stål
seghärdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
754,67 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
med o-ring
Utförande 2
utbytbara insatser
Produkttyp
sexkant
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
verktygsstål
Grundkroppens yta
seghärdat och brunerat
Komponentens yta
härdad och blank
B=Gänglängd
15
D2=Gänga
M10
F=Max.stat. Belastningsförmåga
19
H=Höjd
17
SW=Nyckelvidd
17
D3
10
E
19,6
H1
4
H2
10
Infästningsalternativ
yttergänga
Kul-Ø
13
Mat. stöd-kontaktyta
stål
SW1
3
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kugel i rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form C verktygsstål.
Kugel i rost- och syrabeständigt stål.
Insats:
Form C verktygsstål.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula härdad och blank.
Insats:
Form C härdad och brunerad.
Kula härdad och blank.
Insats:
Form C härdad och brunerad.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Man kan ta ut kulan genom att trycka lätt på cylinderskruven.
Kulan är vridsäkrad.
Fördelar
Mycket ekonomiska eftersom insatserna kan bytas ut.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.