Pendelstöd
automatisk återgång
seghärdat stål
härdat och brunerat
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Klarar stora belastningar trots det lilla formatet
- Kula härdad
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
437,82 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Pendelstöd
Form
C
Utförande 1
automatisk återgång
Produkttyp
cylindrar
Material grundkropp
seghärdat stål
Material komponent
seghärdat stål
Grundkroppens yta
härdat och brunerat
D1=Ytterdiameter
18
D2=Gänga
M05
F=Max.stat. Belastningsförmåga
30
H=Höjd
14
T=Gängdjup
5
D3
15
D4
7
D5
1,8
H1
2,1
H2
0,8
Infästningsalternativ
innergänga
L6
4,6
Mat. stöd-kontaktyta
stål
Stöd-kontaktyta
plan
T1
3
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Dessutom används de som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Användning
- En inbyggd O-ring skyddar mot smuts och främmande partiklar.
- Stödytan återgår automatiskt till viloläget efter lossning.
- Kompakt form med hög belastningsförmåga.
- Stödytan återgår automatiskt till viloläget efter lossning.
- Kompakt form med hög belastningsförmåga.
Ritningsinformation
1) Hål för stift som vridsäkring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.