U-Profil
gråjärn
- För uppbyggnad av fixturer
- Enkel hantering
- Många användningsområden
1 042,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
U-Profil
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
32
H=Höjd
32
L=Längd
150
L
150
S
8
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat eller EN AW-7075.
Anmärkning
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
På begäran
Längderna 800 mm och 1000 mm i gråjärn.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: ±0,25 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +3/+10
från 201 mm till 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Längdtoleranser:
≤200 mm: +3/+10
från 201 mm till 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.