L-Profil
med förstärkningsjärn
gråjärn
- För uppbyggnad av fixturer
- Enkel hantering
- Många användningsområden
- Stabil bärförmåga
1 141,58 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
L-Profil
Utförande 1
med förstärkningsjärn
Material grundkropp
gråjärn
B=Bredd
80
H=Höjd
100
L=Längd
150
A
160
L
150
S
20
S1
16
Beskrivning
Material
GJL 250 glödgat.
Anmärkning
Längden 150 mm och 200 mm har endast ett förstärkningsjärn.
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Ritningsinformation
Bearbetade ytor: ±0,25 mm
Obearbetade ytor: ±2 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Obearbetade ytor: ±2 mm
Längdtoleranser:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.