Uppspänningsvinkel
dubbelsidig
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Uppspännings- och referensytorna är precisionsbearbetade
- Passar till utbytbara plattor
25 453,31 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Uppspänningsvinkel
Utförande 1
dubbelsidig
Utförande 2
för utbytbara plattor
Material grundkropp
GJL300
D2=Innerdiameter
20
D3=Fästhål
M16
D4=Fästhål
M12
D5=Gänga
M16
H=Höjd
450
L=Längd
400
H1
50
H2
70
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
De utbytbara plattorna kan placeras och fästas på båda sidor av uppspänningsvinklarna. Det underlättar när spännanordningarna ska bytas. Uppspänningsvinklarna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut uppspänningsvinklar på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport samt 2 st fixeringsbultar för placering av de utbytbara plattorna.
Positioneringsbultar för att placera ut uppspänningsvinklar på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport samt 2 st fixeringsbultar för placering av de utbytbara plattorna.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.