Platta
rektangulär
stål
- Passar bra som grundkropp i maskinkonstruktion, verktygsbygge och fixturbygge
- Olika mått
204,92 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Utförande 1
rektangulär
Material grundkropp
stål
B=Bredd
40
L=Längd
250
S=Höjd
8
L
250
Beskrivning
Material
Stål 1.1730.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Precisions-stålplattorna är mycket lämpliga som grundkropp i maskin-, verktygs- och fixturbygge. Längden L sågas till och levereras alltid med arbetsmån.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.