Bottenplatta
med t-spår
GJL300
- Baselement för systemuppbyggnad
- Kontakt- och uppspänningsytor slipade
- Baselement för spänndon
21 331,28 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bottenplatta
Form
C
Utförande 1
med t-spår
Material grundkropp
GJL300
B=Bredd
400
BN=Spårbredd
14
D2=Innerdiameter
30
H4=Höjd
23
H=Höjd
60
L=Längd
600
NB=Antal monteringshål
3
NL=Antal monteringshål
5
L6
500
L9
100
NB
3
NL
5
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Bottenplattor med T-spår används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa bottenplattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen.
De två rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Fästhål som passar maskinbordet borras av kunden.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport.
Fler mått på begäran.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen.
De två rikthålen används för att rikta bottenplattan på maskinbordet.
Fästhål som passar maskinbordet borras av kunden.
Positioneringsbultar för att placera ut bottenplattorna måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Positioneringshål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.