text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Alla framgångar börjar med en idé. Hos oss finns komponenter som passar för din tillverkning av kopplingsskåp.

Allt från säkra lås till smart kabelhantering: Upptäck det växlande sortimentet från norelem för modern tillverkning av kopplingsskåp och kapslingar. Allt från en och samma leverantör, snabb leverans.

norelem är en dynamisk partner vid din sida sedan över 60 år. Vi följer ditt projekt inom maskin- och anläggningskonstruktion från första början – med kompetent rådgivning, en komplett CAD-databas för din konstruktion och som vanligt, snabba leveranser. Dra nytta av vår ständigt förbättrade logistik och ett sortiment som är exakt anpassat efter dina behov när det gäller kapslingslösningar.

Lås- och stängningsteknik

Säkerhet som klickar. Skydda känslig elektronik mot obehörig åtkomst och yttre påverkan. Våra vridreglar och regellås erbjuder pålitlig standardsäkerhet, medan ergonomiska svängspakar är idealiska för stora kopplingsskåp. Våra kompressionslåsningar med extra starkt tryck garanterar maximal vibrationssäkerhet.

Gångjärn och handtag

Smart kinematik, perfekt handling. Upptäck våra högkvalitativa handtag, t.ex. antistatiska (ESD) bygelhandtag motstår hög temperatur eller platssparande greppskålar och fällbara handtag i aluminium och rostfritt stål. Vi är speciellt stolta över våra dolda gångjärn: Inbyggda gångjärn ger en helt slät yta och erbjuder optimalt skydd mot manipulation.

Profil- och tätningsteknik

Skydd ända ut i kanten. Se till att kapslingen är säker och hållbar. Våra kantskyddsprofiler täcker vassa plåtkanter och skyddar mot skador och slitage på kablar. Kombinerade med flexibla tätningsprofiler och självhäftande profiler garanterar vi ett optimalt skydd mot damm, smuts och fukt

Kabelhantering och infrastruktur

Ordning med system. En välorganiserad kabelhantering är hjärtat i varje kopplingsskåp. Skapa standard- och IP-godkända genomföringar med säker dragavlastning med våra kabelförskruvningar, gängade pluggar och passande tillbehör. Behåll översikten i varje installation, tack vare genomtänkta kabelgenomföringar.

Användning, status och fundament

Full kontroll på fast underlag. Säkerställ stabil maskin och styr den med precision. Våra robusta justerbara fötter och maskinfötter säkerställer perfekt nivåkompensering. norelem har ett omfattande sortiment av kommando- och signalutrustning (produktgrupp 81000), t.ex. knappar, strömbrytare och signallampor för direkt gränssnitt mellan människa och maskin.

Är du redo för nästa projekt inom tillverkning av kopplingsskåp?

Oavsett om du planerar en ny anläggning eller vill optimera befintliga kapslingar – norelem levererar passande standarddelar och komponenter.

Har du frågor eller behöver du hjälp med valet?

Våra produktexperter ger dig gärna råd och hittar tillsammans med dig den rätta lösningen för din användning.

 

📞 Personlig rådgivning

🛠️ Teknisk produktkompetens

⚡ Snabb support