Utgångsläge
Fixturen bidrar till att avgöra fogkvalitet
Större delen av oregelbundna svetsfogar beror inte på felaktiga svetsparametrar utan på att en komponent avviker från önskat tillstånd. Hur exakt svetsinstruktionen än är – om komponenten ligger annorlunda vid varje cykel blir även resultatet ojämnt.
För konstruktion och fixturtillverkning innebär det: Uppspänning, positionering och tillgänglighet är avgörande för kvalitet, inte bara en bagatell.
- 01 Rotspräcka och stegavstånd varierar inom serien
- 02 Kantförskjutning på grund av bristande centrering i fogdelar
- 03 Tvångsläge istället för den plats som kvalificerats i WPS
- 04 Spännfixturen täcker fogen och kontrollmöjligheten
Sex krav inom tillverkningen av svetsfixturer
Standardkomponenter under svetsprocessen
For the design
Integrate the function directly into the welded construction
Not every function needs to be constructed. Weld-on standard components provide stop and hinge functions with defined geometry and documented specifications within the assembly — this saves on drawing, production contracts and an additional item in the directory.
- Weld-on D-rings
Compact design, loadable from all sides, no additional threads — for the transport of heavy welded assemblies.
- Weld-on hinges
For hatches, doors and panelling on steel frame and housing structures.
| Task | Product group |
|---|---|
| Maintain the gap and edge offset | Positioning elements (03000), stops, rest pads |
| Enable welded positions | Angle plates, clamping cubes, tooling plates (01000) |
| Quick fixation, keep seam accessible | Toggle clamps (05000) |
| Flat clamping | Clamp straps and claw clamps (04000) |
| Control stress, maintaining tolerance class | Locating pins, positioning elements |
| Reduce set-up times, maintain zero points | Zero-point clamping systems (42000) |
| Set up the control fixtures | 3 axis clamping system for tooling plates (41000) |
| Weld on the fitting | Weld-on hinges (27000) |
| Transport assemblies | Weld-on D-rings (07000) |