text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

norelem sätter saker i rörelse, allt från poolskydd till offshorekranar

Vare sig det gäller sorteringsanläggningar, hissar eller hamnkranar: Utan styrrullar fungerar ingenting i moderna logistik- och produktionsprocesser. Styrrullar säkerställer precisa rörelser längs definierade banor och bär laster på ett säkert sätt även vid kontinuerlig drift – både inomhus och utomhus. norelem erbjuder fyra produktserier i olika material och hårdhetsgrader för olika användningsområden.

Hårdhetsgrader.

De oansenliga styrrullarna utför ett mycket tungt arbete. De håller processerna stabila inom logistik, maskinkonstruktion och transportteknik, även i krävande miljö. De används t.ex. i högtrafikerade sorteringsanläggningar på flygplatser och i logistikcenter, fungerar som precisa styrkomponenter inom maskin- och anläggningsindustri och finns i hissar, rulltrappor, transportband och t.o.m. stora offshorekranar. De används vanligtvis för kort, men mycket frekvent belastning.

Rätt styrrulle för varje användning
Sortimentet hos norelem omfattar fyra serier av styrrullar med löpbanor av polyuretan eller polyamid. Varianterna är tydligt färgmarkerade och utformade för olika krav på belastning, miljö och friktion.

Silvergrå styrrullar

TPU-löpbana, 92 Shore A, med hjulstomme av polyamid, utan spår och ingen missfärgning vid kontakt. Avsedd för utomhusbruk, till exempel på kranar. Styrrullar kan dessutom användas i traditionella funktioner som transportband och hissar.

  • Hydrolysstabil

  • lågt rullmotstånd

  • mycket slitstark

Naturvita styrrullar

Brottsäker polyamid, 70 Shore D, den hårdaste varianten i sortimentet. Lämplig för högbelastade styrningar i portar, hissar eller poolskydd.

  • Mycket lågt rullmotstånd även på hala underlag

  • extremt hög bärförmåga

  • maximal kemikalieresistent