text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Smidig körning trots kurvor i skenan? – Det går att realisera med norelem

Den specialutformade rullstyrningsvagnen från norelem har en unik egenskap som Dirk Langenohl, Key Account Manager på norelem, presenterar i detalj i videon: Tack vare innovativa, fjäderbelastade styrrullar klarar denna rullstyrningsvagn även krävande kurvor utan problem. Den rör sig även på kurvformade styrskenor med absolut precision, smidigt och stabilt – helt utan ökad friktion eller extra kraftansträngning.

Den stora fördelen för din konstruktion: Komplexa bearbetningsuppgifter kan utföras på betydligt mindre utrymme genom att använda kurvformade styrskenor. Det sparar värdefullt utrymme i anläggningen och reducerar produktionskostnader märkbart.
 

Fördelarna i korthet:

 ✔ Kan användas med kurvformade styrskenor

✔ Hög stabilitet och säker styrning

✔ Smidig och precis gång

✔ Hög belastningskapacitet

✔ Perfekt för individuella rörelsemönster inom maskinkonstruktion

Ett begränsat utrymme inom modern maskinkonstruktion kräver ofta komplexa, kurvformade rörelsemönster. Konventionella, styva styrsystem med bågar i skenorna tenderar att orsaka ökat slitage, friktion och förlorad kraft. Den smarta rullstyrningsvagnen från norelem är en effektiv lösning.

Tack vare en innovativ, fjäderbelastad upphängning av styrrullarna anpassar sig vagnen dynamiskt efter radien i de kurvformade skenorna. Detta eliminerar mekaniska spänningar och säkerställer en smidig och jämn gång utan extra kraftansträngning. Det gör det möjligt att utföra krävande uppgifter på en betydligt mindre yta, vilket sparar värdefullt utrymme i produktionen.

Optimalt utformad för specialmaskintillverkning, automatiseringsteknik, transport- och hanteringssystem samt för individuella maskinkoncept.


Upptäck norelems innovativa rullstyrningsvagn – för precisa, stabila och friktionsfria rörelser på kurvformade styrskenor.