{"product":{"productId":"agid.4290","price":13.53,"name":"Ställringar DIN 705, rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Ställringar i rostfritt stål 1.4305.
Gängstift i rostfritt stål A2.
Utförande
Ställring och gängstift blanka.
Visa mer
Visa mindre
Ställringar DIN 705 rostfritt stål, Form A, slits
från
14,21 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Ställringar DIN 705 rostfritt stål, Form E, insexkant
från
13,53 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Ställringar i rostfritt stål 1.4305.
Gängstift i rostfritt stål A2.
Utförande
Ställring och gängstift blanka.
Anmärkning
Form A: med gängstift DIN 553 (spår)
Form E: med gängstift DIN EN ISO 4027 (insexkant)
De angivna toleranserna gäller enligt DIN 705 för blanka ställringar. För de förzinkade ställringarna kan toleranserna inte garanteras. Detta påverkar dock inte funktionen.
Form E: med gängstift DIN EN ISO 4027 (insexkant)
De angivna toleranserna gäller enligt DIN 705 för blanka ställringar. För de förzinkade ställringarna kan toleranserna inte garanteras. Detta påverkar dock inte funktionen.
Ritningsinformation
1) Andra gängstiftet fr.o.m. D1 ≥ 75