text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Stål.
Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Brunerat stål, skruv i stål 12.9.
Rostfritt stål blankt, skruv i rostfritt stål A2-70.
Anmärkning
De slitsade yttre klämringarna omsluter axeln med en jämn fördelning av klämkrafterna. Det ger en måttexakt passning och mycket höga hållkrafter utan att skada axeln.

Axeltoleransen ska ligga inom h11.

På grund av slitsen på klämringens yttersida kan upp till 15 % högre klämkrafter nås än med utförandet med slits på insidan. Hålet förblir cylindriskt, vilket innebär att axeln omsluts exakt. Mindre obalans.
Temperaturområde
-40 °C - +175 °C.
På begäran
Andra mått.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också