Klämmor
Översikt
Fördelar med standardiserade klämmor
Vilken funktion har en klämma?
Vilka typer av klämmor erbjuder norelem?
Vilken klämma passar till vilken användning?
Klämmor hos norelem
Vare sig det gäller en kylmedelsledning i en verktygsmaskin eller en rörledning inom anläggningskonstruktion: slangar och rör behöver säker stabilitet. Just därför finns det klämmor. De ingår i monteringsteknik och kopplingsteknik och finns i nästan alla maskiner.
norelem erbjuder ett överskådligt sortiment av standardiserade klämmor inom ett flexibelt standarddelssystem. Det ingår slangklämmor enligt DIN 3017-1 samt rörklämmor enligt DIN 1596 och DIN 1597. Klämmorna täcker spännområden på 8 mm till 250 mm. Passande storlekar både för tunna slangar och stora rör.
Slangklämmor finns i förzinkat stål och rostfritt stål. Väl det material som passar bäst, både inomhus eller utomhus. Sidan visar olika utföranden och hur du hittar rätt klämma för användningen.
Vad är en klämma?
En klämma är ett fästelement som omsluter och håller fast en rund komponent. Oftast är det en slang eller ett rör. Klämmor har två grundfunktioner: De fäster en komponent på en viss plats. De tätar en anslutning och förhindrar vätske- eller luftläckage.
Man skiljer på två typer, beroende på uppgiften. En slangklämma klämmer fast en slang mot en anslutningsstos. Metallbandet har en gängor där en skruv med snäckgänga griper tag. Bandet blir stramare när man drar åt och pressar slangen jämnt mot stosen. Slangklämman används alltså främst för att täta.
En rörklämma håller däremot ett rör på plats. Den förbinder röret med en vägg eller ett maskinstativ. Här ligger fokus på monteringen. Rörklämmor finns i många olika utföranden, även med gummiinlägg eller isoleringsinlägg. Inlägget dämpar vibrationer och ger god isolering.
Fördelar med standardiserade klämmor
Standardiserade klämmor erbjuder tydliga fördelar inom maskinkonstruktion och installation. Standarden fastställer viktiga mått. Det omfattar t.ex. bandbredden och spännområdet. Du vet exakt vilken klämma som passar i konstruktionen, redan under planeringen.
En ytterligare fördel är utbytbarhet. En klämma enligt DIN kan alltid bytas ut mot en likadan. Det sparar tid vid underhåll och underlättar inköpet av reservdelar. Även kvaliteten förblir densamma, eftersom standarden anger krav på material och utförande.
En standarddel är dessutom enklare för konstruktörer att dokumentera. Beteckningen enligt DIN räcker ofta för att alla ska förstå vilken komponent det gäller. Hos norelem anges dessutom tekniska data och CAD-data för planeringen.
Vilken funktion har en klämma?
Funktionen i klämman är spännkraft. Dra åt skruven ordentligt vid monteringen när det är en slangklämma med skruv. Gängan griper tag i metallbandets gängor och drar åt bandet. Ett jämnt kontakttryck uppstår runt om hela slangen. Trycket håller slangen säkert mot stosen och tätar anslutningen.
Bygeln i en rörklämma omsluter röret. Klämman skruvas fast med en eller två flikar. Röret sitter stadigt på plats.
Användningsområdet är flexibelt. Inom maskinkonstruktion används slangklämmor t.ex. för att säkra kylmedels- och tryckluftsslangar. Inom fastighetsteknik används rörklämmor för att montera värmesystemrör och kopparrör i VVS-installationer. En rörklämma kan även används för en kabelkanal. Inom anläggningskonstruktion används klämmor för att fixera ledningar i ramar och stativ, så att de inte påverkas av vibrationer.
Vilka typer av klämmor erbjuder norelem?
Sortimentet hos norelem innehåller slangklämmor och rörklämmor i olika storlekar och utföranden. Alla klämmor uppfyller gällande DIN-standard. Kategorin omfattar även fjäderklämmor.
Slangklämmor enligt DIN 3017-1, i stål
Slangklämmor enligt DIN 3017-1 har ett mycket stort spännområde och är lämpliga för montering av släta slangar. Hög kraft i bandet uppstår trots ett smalt och lätt metallband. Bandkanterna är rundade, utan grader. Slangen skadas inte när klämman dras åt. Utförandet i förzinkat stål ger ett fullgottkorrosionsskydd. Alla mått och spännområden finns på produktsidan för Slangklämmor enligt DIN 3017-1 i stål.
Slangklämmor enligt DIN 3017-1 i rostfritt stål
Klämmor i rostfritt stål är det bästa valet för fuktiga miljöer och utomhus. De har samma tekniska fördelar utförandet i stål. Dessutom har de hög korrosionsbeständighet. Mer information om material och storlekar finns på produktsidan för Slangklämmor enligt DIN 3017-1 i rostfritt stål.
Rörklämmor enligt DIN 1596
Rörklämmor enligt DIN 1596 har en flik och är tillverkade i ett lättare utförande. De skruvas fast i en flik och är snabbt monterade. Lämpliga för enkel rörmontering vid låg belastning. Mer information om tillgängliga diametrar finns på produktsidan för Rörklämmor enligt DIN 1596 med en flik.
Rörklämmor enligt DIN 1597
Rörklämmor enligt DIN 1597 har två flikar och även tillverkade i ett lättare utförande. Klämman skruvas fast vid två flikar. Spännkraften fördelas jämnt runt röret och klämman ger ett stadigt fäste. Olika storlekar finns på produktsidan för Rörklämmor enligt DIN 1597 med två flikar.
Vilken klämma passar till vilken användning?
Viktiga kriterier är diameter och material. Frågan är: Ska en slang tätas eller ett rör monteras. Välj en slangklämma för slangar. En rörklämma är rätt lösning för rör.
Val enligt diameter och spännområde
Mät först ytterdiameter. Mät slangen när den redan är monterad på stosen. Välj sedan en klämma där värdet passar inom spännområdet. Ett värde i mitten av området är idealiskt. En klämma med spännområde 50 till 70 mm passar t.ex. för en slang med ytterdiameter 60 mm.
Nominell diameter är inte samma som ytterdiameter när det gäller rör. Ett stålrör DN 40 har t.ex. ytterdiameter 48,3 mm. När det gäller kopparrör anges däremot ytterdiametern oftast direkt i beteckningen. Kontrollera alltid det faktiska måttet innan du beställer rörklämmor.
Val av material för inomhus- och utomhus
Materialet avgör klämmans livslängd. Förzinkat stål är en kostnadseffektiv lösning för torra inomhusutrymmen. Zinkskiktet skyddar materialet mot korrosion så länge det inte utsätts för långvarig fukt.
Klämmor i rostfritt stål rekommenderas för utomhus och fuktiga miljöer. Rostfritt stål är tåligt mot vatten och väder.
Glöm inte den mekaniska belastningen. Rörklämmor från norelem är tillverkade i ett lättare utförande och avsedda för rörledningar med låg belastning. Kontrollera dimensioneringen noga när ledningen utsätts för stora krafter eller kraftiga vibrationer.
Monteringsanvisningar
En klämma sitter bara säkert om den är korrekt monterad. Skjut först in slangen helt på stosen. Sätt sedan fast klämman några millimeter från slangänden. Se till att bandet sitter rakt och inte vridet.
Dra åt skruven jämnt och följ rekommenderat åtdragningsmoment. Ett för högt moment kan skada slangen eller gängan. Ett för lågt moment medför snabbt läckage.
Det lönar sig att kontrollera efter första idrifttagning. Värme och tryck kan få slangen att sätta sig. Efterdra klämman en aning. Dra åt flikarnas skruvar växelvis på rörklämmor med två flikar. Röret sitter centrerat och utsätts inte för spänningar.
norelem ger gärna råd om passande produkt för respektive användning. Skicka e-post till technik@norelem.de eller kontakta vår tekniska kundtjänst på 07145/206-60.