Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Visa mer
Visa mindre
Rörkopplingar led, plast, T-koppling för runda rör, form A utan kugg
från
32,81 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Rörkopplingar led, plast, T-koppling för runda rör, form B med kugg
från
32,81 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande
Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning
Form A: utan kugg, 180° steglöst justerbar.
Form B: med kugg, snäppbar i steg om 15° och 180° justerbar.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
Form B: med kugg, snäppbar i steg om 15° och 180° justerbar.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna 29042 användas.
På begäran
Spännspak i plast för fastsättning.
Observera
Åtdragningsmoment klämskruvar:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Tillbehör
– Reduceringshylsor 29042
– Runda rör och fyrkantsrör 29050
– Runda rör och fyrkantsrör 29050