{"product":{"productId":"agid.36607","price":123.32,"name":"Dolda gångjärn i zinkgods, stål eller rostfritt stål, 23 mm falsning"},"currency":"SEK"}
Material
Dörrparti i zinkgods, stål eller rostfritt stål 1.4401.
Karmparti i zinkgods eller rostfritt stål 1.4401.
Stift i stål eller rostfritt stål 1.4305.
Klämelement i sintermetall eller rostfritt stål.
O-ring NBR.
Lagerbussningar POM.
Utförande
Dörrparti i zinkgods och stål, förzinkat.
Karm i zinkgods, obehandlad.
Stift i stål, förzinkat.
Klämelement i sintermetall, belagt.
Dörrparti, karmparti, stift- och klämelement i rostfritt stål, blank.
O-ring, svart.
Karm i zinkgods, obehandlad.
Stift i stål, förzinkat.
Klämelement i sintermetall, belagt.
Dörrparti, karmparti, stift- och klämelement i rostfritt stål, blank.
O-ring, svart.
Visa mer
Visa mindre
Dolda gångjärn i zinkgods, stål eller rostfritt stål, 23 mm falsning, form A
från
123,32 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Dolda gångjärn i zinkgods, stål eller rostfritt stål, 23 mm falsning, form B
från
212,96 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Dolda gångjärn i zinkgods, stål eller rostfritt stål, 23 mm falsning, form C
från
462,76 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Produktbeskrivning
Dolda gångjärn används vanligtvis av funktionella eller visuella skäl. Gångjärnet är monterat på insidan av dörren och karmen, och syns bara när dörren är öppen.
Material
Dörrparti i zinkgods, stål eller rostfritt stål 1.4401.
Karmparti i zinkgods eller rostfritt stål 1.4401.
Stift i stål eller rostfritt stål 1.4305.
Klämelement i sintermetall eller rostfritt stål.
O-ring NBR.
Lagerbussningar POM.
Utförande
Dörrparti i zinkgods och stål, förzinkat.
Karm i zinkgods, obehandlad.
Stift i stål, förzinkat.
Klämelement i sintermetall, belagt.
Dörrparti, karmparti, stift- och klämelement i rostfritt stål, blank.
O-ring, svart.
Karm i zinkgods, obehandlad.
Stift i stål, förzinkat.
Klämelement i sintermetall, belagt.
Dörrparti, karmparti, stift- och klämelement i rostfritt stål, blank.
O-ring, svart.
Anmärkning
För utanpåliggande dörrar.
Gångjärnet är inte synligt.
Falsning 23 mm.
Kan användas både till höger och vänster.
Öppningsvinkel 130°.
Dörrpartiet skruvas fast.
Verktygsfri montering av karmpartiet.
Stiften är självlåsande och förmonterade så att de är säkrade.
Stiften griper in i de trådfjädrar som är fästa vid karmpartiet och är säkrade.
Dörrpartiet är justerbart +/-5 mm.
Avlyftbart genom att man drar tillbaka stiftet.
IP65 enligt DIN EN 60529.
Form B: Verktygsfri montering av dörren tack vare att den enkelt klickas fast på karmpartiet.
Produkttyp:
- Variant 1: vänster dörr, stift upptill, höger dörr, stift nedtill
- Variant 2: höger dörr, stift upptill, vänster dörr, stift nedtill
Gångjärnet är inte synligt.
Falsning 23 mm.
Kan användas både till höger och vänster.
Öppningsvinkel 130°.
Dörrpartiet skruvas fast.
Verktygsfri montering av karmpartiet.
Stiften är självlåsande och förmonterade så att de är säkrade.
Stiften griper in i de trådfjädrar som är fästa vid karmpartiet och är säkrade.
Dörrpartiet är justerbart +/-5 mm.
Avlyftbart genom att man drar tillbaka stiftet.
IP65 enligt DIN EN 60529.
Form B: Verktygsfri montering av dörren tack vare att den enkelt klickas fast på karmpartiet.
Produkttyp:
- Variant 1: vänster dörr, stift upptill, höger dörr, stift nedtill
- Variant 2: höger dörr, stift upptill, vänster dörr, stift nedtill
Användning
– Maskin- och anläggningskonstruktion
– Kopplingsskåp och styrskåp
– Medicin- och laboratorieteknik
– Transport- och transportörsystem
– Kopplingsskåp och styrskåp
– Medicin- och laboratorieteknik
– Transport- och transportörsystem
Ritningsinformation
1) Falsning
2) Lagerbussningar
3) Skåra i dörren
4) Svetsbultar (form A och form C = M8x15, form B = M6x12)
2) Lagerbussningar
3) Skåra i dörren
4) Svetsbultar (form A och form C = M8x15, form B = M6x12)