{"product":{"productId":"agid.36246","price":835.93,"name":"Kardanadapter för trapetsgängade muttrar med fläns"},"currency":"SEK"}
Material
Stål (hållfasthet 400 N/mm2).
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål (hållfasthet 400 N/mm2).
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Kardanadapter för kardanmontering av trapetsgängade muttrar med fläns.
Kardanadaptrarna för trapetsgängade muttrar med fläns möjliggör en exakt, glappfri anslutning mellan spindel och mutter – även vid små vinkelfel. På grund av det kardaniska lagret kan trapetsgängade muttrar bättre kompensera för rörelser, vilket förenklar montering och drift avsevärt.
För D1 = 45 finns det ett annat borrmönster med D3 = 65 på baksidan.
För D1 = 50 finns det ett annat borrmönster med D3 = 65 / M8 på baksidan.
Kardanadaptrarna för trapetsgängade muttrar med fläns möjliggör en exakt, glappfri anslutning mellan spindel och mutter – även vid små vinkelfel. På grund av det kardaniska lagret kan trapetsgängade muttrar bättre kompensera för rörelser, vilket förenklar montering och drift avsevärt.
För D1 = 45 finns det ett annat borrmönster med D3 = 65 på baksidan.
För D1 = 50 finns det ett annat borrmönster med D3 = 65 / M8 på baksidan.
Montage
Den trapetsgängade muttern måste skruvas fast i adaptern. Trapetsgängade muttrar från norelem kan enkelt tilldelas baserat på diametern D1. För muttrar från andra tillverkare måste dock måtten D1 och D3 jämföras för att rätt adapter ska kunna väljas.
Fördelar
De robust tillverkade kardanadaptrarna erbjuder en hållbar lösning för ett brett spektrum av tillämpningar inom maskin- och anläggningskonstruktion. De imponerar med sin enkla hantering, tillförlitliga funktion och perfekta passform.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.