{"product":{"productId":"agid.30570","price":109.37,"name":"Sneda pelare av stål med konisk fläns"},"currency":"SEK"}
Material
Sneda pelare sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Sneda pelare sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Anmärkning
Sneda pelare av stål och med konisk fläns är den perfekta lösningen för precisa styrningsuppgifter inom verktygs- och formkonstruktion. Dessa pelare används för tillförlitlig och exakt positionering av verktyg, former och komponenter.
De sneda pelarna med konisk fläns möjliggör en exakt och konsekvent inriktning och verktyg och former. Den koniska flänsen används som precisionsstyrelement som garanterar säker positionering och minimerar oönskade förskjutningar under arbetsprocessen.
De sneda pelarna med konisk fläns används inom många områden inom verktygs- och formkonstruktion. De används för att hålla fast verktyg, former eller komponenter i exakt position, oavsett om det rör sig om bearbetning, formsprutning eller andra tillverkningsprocesser.
De sneda pelarna med konisk fläns möjliggör en exakt och konsekvent inriktning och verktyg och former. Den koniska flänsen används som precisionsstyrelement som garanterar säker positionering och minimerar oönskade förskjutningar under arbetsprocessen.
De sneda pelarna med konisk fläns används inom många områden inom verktygs- och formkonstruktion. De används för att hålla fast verktyg, former eller komponenter i exakt position, oavsett om det rör sig om bearbetning, formsprutning eller andra tillverkningsprocesser.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.