Material
Kulstyrningsbult av sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Kulstyrningsbult av sätthärdningsstål 1.7139.
Utförande
sätthärdade.
Anmärkning
Kulstyrningsbultar av stål är det perfekta valet för styrningsuppgifter inom verktygs- och formkonstruktion samt i tuffa tillverkningsprocesser. Dessa högkvalitativa kulstyrningsbultar har specialutvecklats för att garantera hög precision, stabilitet och lång livslängd.
En integrerad fläns gör att kulstyrningsbultarna fungerar optimalt för montering av kulstyrningsenheter. Flänsen möjliggör exakt och säker inriktning av enheten, vilket medför smidig förflyttning och säker styrning av verktyg och former.
3+1-principen garanterar korrekt sammansättning av båda formhalvorna. 3 styrelement med större diameter och 1 styrelement med mindre diameter är installerade.
En integrerad fläns gör att kulstyrningsbultarna fungerar optimalt för montering av kulstyrningsenheter. Flänsen möjliggör exakt och säker inriktning av enheten, vilket medför smidig förflyttning och säker styrning av verktyg och former.
3+1-principen garanterar korrekt sammansättning av båda formhalvorna. 3 styrelement med större diameter och 1 styrelement med mindre diameter är installerade.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.