{"product":{"productId":"agid.35898","price":204.75,"name":"Linjärkullager i stål med centrumfläns, runt utförande"},"currency":"SEK"}
Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Hus i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Hållare i plast.
Kulor i stål.
Anmärkning
Linjärkullagren motsvarar serie 3 enligt ISO 10285. Med tätning på båda sidor. Linjärkullagren har en hållare i plast. Dessa ger tyst gång och utmärkta rörelseegenskaper. Med centrumfläns för direkt montering på huset. Dubbellager för användning under vridmomentbelastning.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras. Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Rekommenderade toleranser:
Axel: h6
Hus: H7
Linjärkullager med tätning på båda sidor ska smörjas med fett innan de monteras. Bärighetstalen som anges gäller vid användning av härdade och slipade axlar.
Temperaturområde
-20 °C till +80 °C.
Tillbehör
Precisionsstyraxlar 21595.
Fästskruvar 07160.
Fästskruvar 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.