text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Specialpolyeten.
Bussning i rostfritt stål
Utförande
grå.
Bussning, blank.
Anmärkning
Miniatyrglidstyrningarna är underhållsfria och korrosionsbeständiga. Mycket höga hastigheter och accelerationer är möjliga tack vare den låga vikten. Användningstemperatur upp till max. 40 °C.
Miniatyrglidstyrningar är okänsliga för damm och särskilt lämpliga för torrkörning.
Tekniska data
Säkerhetskoefficienter
Låg körfrekvens och mjuka rörelser:
- Statisk säkerhetskoefficient: 0,4–0,5
- Dynamisk säkerhetskoefficient: 0,9–1,0

Hög körfrekvens och jämn förflyttning:
- Statisk säkerhetskoefficient: 0,3–0,4
- Dynamisk säkerhetskoefficient: 0,6–0,8

Hög körfrekvens och vibrationer:
- Statisk säkerhetskoefficient: 0,2–0,3
- Dynamisk säkerhetskoefficient: 0,3–0,5

Beräkning
Maximal statisk belastning = nominell belastning * statisk säkerhetskoefficient
Maximal dynamisk belastning = nominell belastning * dynamisk säkerhetskoefficient
Maximalt statiskt vridmoment = nominellt vridmoment * statisk säkerhetskoefficient
Maximalt dynamiskt vridmoment = nominellt vridmoment * dynamisk säkerhetskoefficient

Dessa formler är riktlinjer och måste kontrolleras igen för respektive tillämpning.
Tillbehör
Styrskenor 21235-20.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också