text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Polyacetal (POM).
Utförande
svart.
Anmärkning
Ändstyckena är lämpliga för styrskenorna 21235-10. De skyddar styrskenans hörn och förhindrar att styrvagnen glider av.

Produkten är inte avsedd för bromsning av styrvagnen.

Genom att montera änstyckena blir styrskenan 4 mm kortare på varje sida.

Det rekommenderade åtdragningsmomentet är 0,75 Nm.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också