{"product":{"productId":"agid.35517","price":68793.17,"name":"UNILOCK Sväng-spännstationer"},"currency":"SEK"}
Material
Bottenplatta i stål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Bottenplatta slipad och oxiderad på båda sidor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Visa mer
Visa mindre
UNILOCK Sväng-spännstationer, 3-facks
från
68 793,17 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
UNILOCK Sväng-spännstationer, 5-facks
från
90 313,30 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Bottenplatta i stål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Spännmodul, sätthärdningsstål.
Utförande
Bottenplatta slipad och oxiderad på båda sidor.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Spännmodulens funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning
Förmonterade spännstationer med integrerade UNILOCK ESM138-C spännmoduler för svarv- och fräscentra. Spännstationerna gör det möjligt att kombinera svarvningsteknik och stationär spännteknik. Spännstationerna fästs på maskinbordet med hjälp av styrbultar och spårmuttrar.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck). En visuell indikatorpenna visar att turbofunktionen är aktiverad.
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000 N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000 N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000 N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Spännmodulerna manövreras centralt via en pneumatikanslutning.
De höga spännkrafterna alstras av det integrerade fjäderpaketet (enheten spänns utan tryck). En visuell indikatorpenna visar att turbofunktionen är aktiverad.
Lossningen sker pneumatiskt.
Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
– Hållkraft (M10) 35 000 N/modul
– Hållkraft (M12) 50 000 N/modul
– Hållkraft (M16) 75 000 N/modul
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.
Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
Manövrering
42756-10-320045075
Max. hastighet: 1400 varv/min
42756-10-520057079
Max. hastighet: 2000 varv/min
Max. hastighet: 1400 varv/min
42756-10-520057079
Max. hastighet: 2000 varv/min
Tekniska data
– Öppningstryck: 6 bar, oljad luft.
– Luftanslutning: G1/8.
– Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
– Rotationsprecision <0,02 mm.
– Luftanslutning: G1/8.
– Upprepningsnoggrannhet ≤0,005 mm.
– Rotationsprecision <0,02 mm.
Temperaturområde
+5 °C till +60 °C.
Leveransomfattning
– Spännstation.
– Fästskruvar.
– Styrbult.
– Justeringsstift.
– Spårmuttar.
– Ögleskruvar.
– Bruksanvisning.
– Fästskruvar.
– Styrbult.
– Justeringsstift.
– Spårmuttar.
– Ögleskruvar.
– Bruksanvisning.
På begäran
Spännstation med specialmått.
Ritningsinformation
1) Visuell visning av turbo-funktionen
Tillbehör
- UNILOCK spännbult 42208.
- UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- UNILOCK skyddsplugg för spännmodul 42796.
- UNILOCK utbytbara plattor för nollpunktsspännsystem 42755.
- UNILOCK skyddsbult för spännmodul 42796.
- UNILOCK skyddsplugg för spännmodul 42796.