{"product":{"productId":"agid.30493","price":3367.92,"name":"Pallkoppling för UNILOCK spännmodul EGM 110-75"},"currency":"SEK"}
Material
Aluminium.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Aluminium.
Anmärkning
Pallkopplingen för UNILOCK spännmodul EGM 110-75 fungerar som gränssnitt mellan spännpall och spännmodul vid robotautomation. Tack vare pallkopplingens kompakta konstruktion kan pallen belastas extremt nära maskinbordet.
Pallkopplingen dras in via UNILOCK spännbultar av spännmodulen på roboten. Vridsäkringen för den mellersta längsgående axeln sker via en cylindrisk pinne framtill på pallkopplingen.
Pallkopplingen dras in via UNILOCK spännbultar av spännmodulen på roboten. Vridsäkringen för den mellersta längsgående axeln sker via en cylindrisk pinne framtill på pallkopplingen.
Montage
Vid monteringen av pallkopplingen på pallen måste maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna beaktas.
Åtdragningsmoment för fästskruvar DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Åtdragningsmoment för fästskruvar DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Fördelar
- Kompakt konstruktion.
- Låg vikt.
- Positioneras via kona.
- Låg vikt.
- Positioneras via kona.
Leveransomfattning
- 1x pallkoppling med spännbult.
- 4x fästskruvar DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
- 4x fästskruvar DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Tillbehör
UNILOCK spännmodul EGM 110-75 (42780-40).
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.