{"product":{"productId":"agid.33831","price":7164.3,"name":"Centerback 5-axelspännare "},"currency":"SEK"}
Material
Grundkropp i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Spännbackar härdade, blanka.
Spännbackar härdade, blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Grundkropp i sätthärdningsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Spännbackar i verktygsstål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Spännbackar härdade, blanka.
Spännbackar härdade, blanka.
Anmärkning
Mittbackarna används för att spänna fast 2 arbetsstycken samtidigt.
Mittbackarna kan förskjutas för att passa arbetstyckenas mått. 2 olika stora arbetsstycken kan spännas fast.
Mittbackarna kan förskjutas för att passa arbetstyckenas mått. 2 olika stora arbetsstycken kan spännas fast.
Manövrering
Insats med mittbackar vid uppspänning av råämne
- Mittbackens klämstycke hålls öppet.
- Det maximala spännområdet på 1 mm per spännenhet får inte överskridas.
Insats med mittbackar vid neddragande spänning
- Mittbackens klämstycke måste stängas.
- Det maximala spännavståndet på 1 mm per backsida får vid neddragande spänning inte överskridas.
- Stödlisten för fasthakning 41345-0900317/41345-1250317 kan inte användas för neddragande spänning med mittback.
Tillbehör
Spännbackar, släta för mittback 41340.
Spännbackar med stift för mittback 41340.
Spännbackar med stift för mittback 41340.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.