text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
SmCo5 (samarium-kobolt).
Utförande
Blank.
Anmärkning
Råmagneter i SmCo är ett oskärmat magnetsystem.
SmCo-magneter har en extremt hög magnetkraft. Hantera dessa råmagneter mycket försiktigt.
• Hög risk för klämskador: Särskilt större magneter kan orsaka betydande klämskador på fingrar eller händer när de dras ihop.
• Sprött material: Samarium-kobolt är ett mycket hårt, men sprött material. Magneterna kan lätt gå sönder eller splittras vid en stöt, ett fall eller en okontrollerad kollision.
• Vassa splitter: Vassa, delvis splittrande fragment uppstår ofta vid brytning. Det rekommenderas att använd skyddsglasögon vid hanteringen.
• Risk när magneter slår ihop: Det spröda materialet kan splittras explosionsartat när två magneter kolliderar utan att bromsas.
Temperaturområde
max. 250 °C.
Montage
Magneterna kan monteras genom att limmas fast.
På begäran
Ytterligare storlekar på begäran.
Ritningsinformation
1) Häftyta
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också