{"product":{"productId":"agid.37070","price":1.24,"name":"Gängstift med insexkant och spets DIN EN ISO 4027"},"currency":"SEK"}
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål i hållfasthetsklass 45 H, blankt (svart) eller förzinkat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål i hållfasthetsklass 45 H, blankt (svart) eller förzinkat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Anmärkning
Vid M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10 är spetsvinkeln 120°.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.