text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Överstycken, verktygsstål.
Anmärkning
Det pneumatiska monteringsverktyget passar till gänginsatserna (07660, standard och 07661, förstärkta).
Kilarna skruvas in och låses med ett knapptryck.
Driften sker med tryckluft på 5–7 bar. Tryckluftsanslutning 1/4” NPT.

D1 anger den passande innergängan för gänginsatsen.

Monteringsverktyget och överstycket måste beställas separat.
Fördelar
Snabb installation av gänginsatserna med ett lätt och ergonomiskt verktyg.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också