text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Greppspak:
Hårda komponenter i glasfiberförstärkt plast med kuggring av zinkgods.
Mjuka komponenter i Thermoflex baserade på SEBS.
Ståldelar:
Rostfritt stål, 1.4305.

Utförande
Blanka ståldelar.
Anmärkning
De hårda och mjuka komponenterna levereras som standard i svartgrått RAL 7021.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färgkombinationer och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också