{"product":{"productId":"agid.36884","price":67.87,"name":"Spännlås i stål eller rostfritt stål med fjäderspännbygel upp till 500N, dolda skruvhål"},"currency":"SEK"}
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Spännlås i stål eller rostfritt stål med fjäderspännbygel upp till 500N, dolda skruvhål, form A
från
67,87 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännlås i stål eller rostfritt stål med fjäderspännbygel upp till 500N, dolda skruvhål, form B
från
96,26 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med fjäderspännbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållarlock, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppnås genom att en fjäderspännbygel spänns.
Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Fästkraften uppnås genom att en fjäderspännbygel spänns.
Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.
Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Låshakarna beställs separat.
Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
För 05537-1430841 Låshake 05537-9143161.
För 05537-1430842 Låshake 05537-9143162.
För 05537-2531071 Låshake 05537-9253191.
För 05537-2531072 Låshake 05537-9253192.
För 05537-1430842 Låshake 05537-9143162.
För 05537-2531071 Låshake 05537-9253191.
För 05537-2531072 Låshake 05537-9253192.