text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med spännbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en spännbygel spänns.

Med hjälp av D2-hålet kan spännlåsen säkras så att de inte går upp av misstag. Hålet kan även användas för plombering.

Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.

Låshakarna beställs separat.

Hållkraften F1 gäller själva spännlåset, inte låshakarna.
Tillbehör
Låshake 05538.

Andra kunder köpte också