text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Förzinkat stål.
Elpolerat rostfritt stål.
Anmärkning
Spännlås med fjäderbygel för säker fasthållning och låsning av luckor, lock på behållare, maskinkåpor och liknande. Vibrationsfasta genom att dödpunkten överskrids.
Fästkraften uppstår genom att en fjäderbygel spänns. Spännlåsen kan skruvas eller nitas fast.
Ritningsinformation
Form A: med integrerad fjäder (max. +4 mm)
Form B: med integrerad skruv för manuell justering (max. +4 mm)

Andra kunder köpte också