text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
3 Träffar

Beskrivning

Material

Klämvinkel zinkformgjutning.
Handtag av gjuten zink enligt DIN EN 12844.
Ståldelar rostfritt stål 1.4305.
Excentrisk hävarm gjuten aluminium. Basic kroppsstål.

Utförande
Klämvinkelmålad i aluminiumfärg.
Handtaget plastbelagt. Rostfritt stål.
Spårmutter galvaniserad.
Excentrisk hävarm svart pulverlackerad, ståldel brunad.
Anmärkning
Klämvinklarna är lämpliga för hopmontering av två profiler av samma modell, vars sidoytor är i kontakt med varandra och som korsar varandra i valfri vinkel.

När skruven lossas frigörs de båda klämställena så att delen kan vridas och förskjutas fritt utmed spåren.

Klämvinklarna används oftast parvis eller i kombination med en vridvinkel.

Andra kunder köpte också