text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Skåparmaturen är utrustad med modern LED-teknik. En ljusfärg på 5000 K, ett utmärkt färgåtergivningsindex på 80 Ra och en speciell prismaoptik ger jämn och stark belysning i kopplingsskåp, fördelarskåp och trånga tekniska utrymmen.
Material
Hus: aluminium.
Skiva: polykarbonat (PC).
Ändskydd: plast (PA).
Lamphållare: plast.
Utförande
Hus: naturfärg anodiserat.
Spridningsskiva: Mikroprismor.
Ändstycken: ljusgrå RAL 7035.
Armaturhållare: ljusgrå RAL 7035.
Anmärkning
LED-armaturer i robust industrikvalitet för belysning i kopplingsskåp. Armaturerna har en strömingång och en strömutgång. Dessa är integrerade i ändstycken på framsidan. Anslutningen till strömförsörjning sker via den separat tillgängliga anslutningskabeln med Wieland-kontakt GST15i3. Med hjälp av en anslutningskabel kan flera armaturer kopplas samman (kaskadkoppling, belastbar upp till 3 A, max. 6 armaturer).

Monteringen sker med hjälp av en hållare med magnetfäste. I detta läge kan armaturerna vridas 360°.

Det finns även armaturer med:
TILL/FRÅN-brytare – möjliggör manuell styrning.

Rörelsedetektor – möjliggör automatisk aktivering när någon närmar sig (aktiveringstid: 8 min).

Certifikat / Uppfyllda standarder:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (standard EN 55015, utgåva 2019).

Eprel-data:
EEK: C, effekt vid drift: 5,00 W, effekt i standbyläge: 0,20 W.
Temperaturområde
-25 °C till +45 °C.
Fördelar
LED-funktionen sker via en linjär precisionskonstantströmkälla, vilket förhindrar elektromagnetiska störningar.
Ritningsinformation
1) Kontakt
2) Uttag
Tillbehör
80162 Anslutningskabel.
80162-05 Förbindelsekabel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också