Material
POM-plast.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
POM-plast.
Anmärkning
Monteringsnyckel med sexkant. Den är lämplig för montering av fästmuttrar på kontroll- och signalanordningar. Den har en integrerad momentbegränsning.
Uppfyllda certifikat/standarder:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Uppfyllda certifikat/standarder:
81040-11-18: CCC, CE.
81040-11-24: CCC, CE, UKCA.
Temperaturområde
Lagringstemperatur: -50 °C till +85 °C.
Drifttemperatur: 20 °C ±5 °C.
Drifttemperatur: 20 °C ±5 °C.
Fördelar
En monteringsnyckel rekommenderas starkt för större mängder kontroll- och signalanordningar som ska installeras, eftersom det gör monteringen mycket enklare och snabbare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.