Material
Gångjärn i rostfritt stål A2.
Fjäder i Bezinalbelagt stål.
Mellanläggsbrickor POM.
Fjäder i Bezinalbelagt stål.
Mellanläggsbrickor POM.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Gångjärn i rostfritt stål A2.
Fjäder i Bezinalbelagt stål.
Mellanläggsbrickor POM.
Fjäder i Bezinalbelagt stål.
Mellanläggsbrickor POM.
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Gångjärnen har en integrerad spännfjäder av stål. Den gör att dörrar och luckor kan öppnas och stängas automatiskt.
Öppningsvinkel 270°.
Vridmoment för öppnande fjäder:
M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,23 Nm
Vridmoment för stängande fjäder:
M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,7 Nm
Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Respektive användare måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Öppningsvinkel 270°.
Vridmoment för öppnande fjäder:
M(0°): 0,7 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,23 Nm
Vridmoment för stängande fjäder:
M(0°): 0,23 Nm / M(90°): 0,45 Nm / M(180°): 0,7 Nm
Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Respektive användare måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Tillbehör
Cylinderskruv med insexkant enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Fritt svängande gångjärn 27906-055652.
Fritt svängande gångjärn 27906-0556521.
Fritt svängande gångjärn 27906-155652.
Fritt svängande gångjärn 27906-1556521.
Fritt svängande gångjärn 27906-055652.
Fritt svängande gångjärn 27906-0556521.
Fritt svängande gångjärn 27906-155652.
Fritt svängande gångjärn 27906-1556521.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.