text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Lackerat.
Anmärkning
En översikt över universal-spännunderlagen finns under 02310.
Universal-spännunderlagen kan även användas i kombination med spännjärnen med trappkugg 04070.

Lodrät steghöjd: 4,65 mm
Vågrät steghöjd: 2,3 mm
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment