text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Dörranslag PA, glasfiberförstärkt.
Dämpare EPDM.
Fästplatta i stål.
Spårfixering i zinkgods.
Skruv i stål.
Fixieringsdel PA, glasfiberförstärkt.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Dörranslagen kan användas för att stänga dörrar och luckor dämpande eller magnetiskt från en aluminiumprofil.
Leveransomfattning
Dörranslag med dämpning:
1x dörranslag,
1x spårfixering,
1x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.

Dörranslag med magnetlås:
1x dörranslag,
1x fästplatta,
1x spårfixering,
2x skruv ISO 7991 - M5x14,
1x fixeringsdel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment