text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
De utbytbara plattorna kan placeras och fästas på båda sidor av uppspänningsvinklarna. Det underlättar när spännanordningarna ska bytas. Uppspänningsvinklarna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut uppspänningsvinklar på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport samt 2 st fixeringsbultar för placering av de utbytbara plattorna.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment